Optipanel

Artikel-Nummer: CP 6380.610

Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Für kleinere Panels und Steuerlösungen. Extrem schlankes Design, benötigt kaum mehr Platz als die Einbauten selbst.

Artikel-Nummer:
CP 6380.610
Ausführung
Tragarmanschluss Ø 130 mm
Nutzen
Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung.
Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen
Material
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Eckstücke: Zink-Druckguss
Schutzecken: Kunststoff
Grundfarbe
Natur eloxiert
Farbe
Gehäuse: natur eloxiert
Eckstücke: RAL 7035
Schutzecken: ähnlich RAL 7024
Lieferumfang
Gehäuse mit scharnierter Rückwand
Inkl. Dichtungen
Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten
Einbautiefe
150 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 65
Passend für Front-Panel Breite
520 mm
Passend für Front-Panel Höhe
600 mm
Ausführung
Servicezugang von hinten
Hinweis
Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich
3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
Scharnierung der Rückwand auf der längsten Gehäuseseite
Grundmaterial
Aluminium
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
11,542 kg
Bruttogewicht
12,149 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177663206
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeschreibung
CP Optipanel, für Frontplatte BH 520x600 mm, Einbautiefe 150 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss Ø 130 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail