Griffset

Artikel-Nummer: CP 6375.010

Anbau an den Eckstücken, auch nachträglich.

Artikel-Nummer:
CP 6375.010
Ausführung
Zur horizontalen Montage
Produktbeschreibung
Anbau an den Eckstücken, auch nachträglich.
Material
Griffrohr: Aluminium
Griffhalter: Zink-Druckguss
Abdeckungen: Polyamid
Oberfläche
Griffrohr: natur eloxiert
Griffhalter: pulverbeschichtet
Farbe
Griffhalter: RAL 7024
Abdeckungen: ähnlich RAL 7024
Lieferumfang
Griffrohr, Ø 20 mm
2 Griffhalter
2 Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Hinweis
Bei Bedarf kann durch Ablängen des Griffrohres das Maß verkürzt werden
Montage an Gehäusen mit Einbautiefe 74 mm nicht an gleicher Seite wie Tragarmanschluss möglich
Passend für Front-Panel Breite
482,6 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,64 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177483200
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeschreibung
CP Griffset