Compact-Panel

Artikel-Nummer: CP 6340.400

Bediengehäuse im eleganten Design aus Aluminium-Strangpressprofilen. Ideal für kleine Bedienfelder. Vielseitiger Innenausbau

Artikel-Nummer:
CP 6340.400
Ausführung
Mit Tragarmanschluss 90 x 71 mm für CP 40, Stahl
Produktbeschreibung
Für kleine Bedieneinheiten, die in Frontplatten eingebaut werden. Die Frontplatte wird von hinten eingesetzt und von innen über Schraubspanner befestigt. Eigene Frontplatten mit Materialstärken von 2 bis 6 mm sind möglich. Rückwand links oder rechts scharniert. Dachschale mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP 40, Stahl.
Material
Dachschale, Bodenschale: Zink-Druckguss
Rückwand: Aluminium
Seitenteile: Aluminium-Strangpressprofil
Schraubenabdeckung: Kunststoff
Oberfläche
Dachschale, Bodenschale, Seitenteile: pulverbeschichtet
Rückwand: natur eloxiert
Farbe
RAL 7024
Lieferumfang
Dachschale
Bodenschale
Rückwand
Seitenteile
Schraubenabdeckung
Inkl. Dichtung und Schraubspanner
Abmessung
Breite: 315 mm
Höhe: 388 mm
Tiefe: 87 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 65
Schutzart NEMA
NEMA 12
Passend für Front-Panel Breite
252 mm
Passend für Front-Panel Höhe
350 mm
Ausführung
Servicezugang von hinten
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177382725
ETIM 7.0
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeschreibung
CP Compact-Panel, BHT: 315x388x87 mm, Aluminium, für Frontplatte BH 252x350 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK