- Artikel-Nummer:
- AX 6315.350
- Ausführung
- Tragarmanschluss Ø 130 mm
- Produktbeschreibung
- Das Bediengehäuse mit Griffleisten auf Basis AX, Stahlblech, mit Tragarmausschnitt Ø 130 mm passend zum Tragarmsystem CP 60/120/180, Servicezugang von vorne, Aluminium-Frontplatte zur Bearbeitung leicht demontierbar, Schutzart IP 55.
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Frontplatte: Aluminium
Abdeckkappen: Kunststoff
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Griffleiste: natur eloxiert
Frontplatte: natur eloxiert
- Farbe
- Gehäuse und Tür: RAL 7035
Griffleiste: natur eloxiert
Frontplatte: natur eloxiert
Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm
Vorne mit max. Ausbruch, abgedeckt von leicht zu bearbeitender 3 mm Aluminium-Frontplatte
Seitliche Griffleisten mit Abschlusskappen
Angeformter Innenausbauwinkel mit Systemlochung
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
- Abmessung
- Breite: 380 mm
Höhe: 380 mm
Tiefe: 210 mm
- Schutzart NEMA
- NEMA 1, 12
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Ausführung
- Servicezugang von vorne
- IK-Code
- IK08
- Hinweis
- Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
- Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden
- Verschluss-Systeme für Servicezugang von hinten: Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Mini-Komfortgriff AX, Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A
- Verschluss-Systeme für Servicezugang von vorne: Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Hinweis zur Best.-Nr.
- passende Montageplatte 5051.371 mit Versandbeutel 5051.300
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 9,26 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177923157
- ETIM 8
- EC002504
- ETIM 7.0
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeschreibung
-
AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT: 380x380x210 mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium, Servicezugang von vorne