Kupplung CP 180 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Artikel-Nummer: CP 6218.300

Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am vertikalen Teil des Tragarmsystems CP 180.

Artikel-Nummer:
CP 6218.300
Produktbeschreibung
Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am vertikalen Teil des Tragarmsystems CP 180.
Material
Zink-Druckguss
Gehäuseanbindung: Aluminiumguss
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Stifte zur Drehwinkelbegrenzung
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Inkl. Dichtungen
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,2 kg
Bruttogewicht
4,3 kg
Zolltarifnummer
79070000
EAN
4028177707115
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Kupplung CP 180, für Tragarmanschluss Ø 130 mm