Wandgelenk CP 120 Abgang vertikal

Artikel-Nummer: CP 6212.760

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen Flächen. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Artikel-Nummer:
CP 6212.760
Produktbeschreibung
Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen Flächen. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.
Material
Wandgelenk: Aluminiumguss
Abdeckung: Kunststoff
Farbe
Wandgelenk: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
Lieferumfang
Inkl. Dichtungen
Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Drehbar/neigbar
Ja
Drehwinkel/Schwenkbereich
ca. 330°
Durch Einsetzen der beiliegenden Schrauben kann der Drehwinkel begrenzt werden
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6 kg
Bruttogewicht
6,18 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177684126
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Wandgelenk CP 120, Abgang vertikal
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch