Aufsatzgelenk CP 120 Abgang vertikal

Artikel-Nummer: CP 6212.720

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich.

Artikel-Nummer:
CP 6212.720
Produktbeschreibung
Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich.
Material
Aluminiumguss
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Dichtungen
Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Drehbar/neigbar
Ja
Drehwinkel/Schwenkbereich
ca. 330°
Durch Einsetzen der beiliegenden Schrauben kann der Drehwinkel begrenzt werden
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5 kg
Bruttogewicht
5,42 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177684003
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Aufsatzgelenk CP 120, Abgang vertikal
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch