Zwischengelenk CP 120

Artikel-Nummer: CP 6212.620

Zur schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilteilen im Verlauf des Tragarmsystems. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Artikel-Nummer:
CP 6212.620
Produktbeschreibung
Zur schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilteilen im Verlauf des Tragarmsystems. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.
Material
Zwischengelenk: Aluminiumguss
Abdeckung: Kunststoff
Farbe
Zwischengelenk: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
Lieferumfang
Inkl. Dichtungen
Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Drehbar/neigbar
Ja
Drehwinkel/Schwenkbereich
ca. 330°
Durch Einsetzen der beiliegenden Schrauben kann der Drehwinkel begrenzt werden
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,4 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177684164
ETIM 7.0
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Zwischengelenk CP 120
Erklärungen
Herstellererklärung