- Artikel-Nummer:
- CP 6212.600
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung von horizontalen und vertikalen Tragarmelementen. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.
- Material
- Winkelstück: Aluminiumguss
Abdeckung: Kunststoff
- Farbe
- Winkelstück: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,1 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684157
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Winkelstück 90°, CP 120