Tragprofil CP 120 geschlossen

Artikel-Nummer: CP 6212.200

Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.

Artikel-Nummer:
CP 6212.200
Produktbeschreibung
Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.
Material
Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil
Farbe
Tragprofil: RAL 7035
Lieferumfang
Tragprofil
Länge
2.000 mm
Abmessung
Breite: 75 mm
Höhe: 120 mm
Länge: 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
15,873 kg
Bruttogewicht
16,182 kg
Zolltarifnummer
76042100
EAN
4028177683952
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Tragprofil CP 120 geschlossen, L: 2000 mm
Erklärungen
Herstellererklärung