Drehgelenk mit/ohne Ausleger

Artikel-Nummer: CP 6206.870

Zur direkten schwenkbaren Integration in Maschinen und Anlagen.

Artikel-Nummer:
CP 6206.870
Ausführung
Drehgelenk ohne Ausleger
Produktbeschreibung
Zur direkten schwenkbaren Integration in Maschinen und Anlagen.
Nutzen
Mit integrierter Drehwinkelbegrenzung
Einsatzgebiete
Gehäuseaufbau hängend oder sitzend
Farbe
RAL 7035
Einbaumöglichkeiten
Passend für Gehäuse mit Tragarmanschluss Ø 130 mm
Belastbarkeit (statisch)
700 N
Drehwinkel/Schwenkbereich
ca. 310°
Durch Einsetzen der beiliegenden Gewindestifte kann der Drehwinkel begrenzt werden
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,46 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177707948
ETIM 7.0
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
CP Drehgelenk ohne Ausleger, für maschinenintegrierten Einbau
Erklärungen
Herstellererklärung