Zwischengelenk CP 60

Artikel-Nummer: CP 6206.620

Zur Schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilen im Verlauf des Tragarmsystems. Abnehmbare Abdeckungen für einfache Kabeldurchführung.

Artikel-Nummer:
CP 6206.620
Produktbeschreibung
Zur Schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilen im Verlauf des Tragarmsystems. Abnehmbare Abdeckungen für einfache Kabeldurchführung.
Material
Zwischengelenk: Aluminiumguss
Abdeckung: Kunststoff
Farbe
Zwischengelenk: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
Lieferumfang
Inkl. Dichtungen
Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Drehbar/neigbar
Ja
Drehwinkel/Schwenkbereich
ca. 330°
Durch Einsetzen der beiliegenden Schrauben kann der Drehwinkel begrenzt werden
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,14 kg
Bruttogewicht
3,24 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177684348
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Zwischengelenk CP 60
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch