- Artikel-Nummer:
- CP 6107.000
- Produktbeschreibung
- Für die horizontale oder vertikale Befestigung an der Gehäusewand von: Comfort-Panel, Optipanel, sonstigen Gehäusen oder Flächen.
- Material
- Griffhalter: Zink-Druckguss
Abdeckstopfen: Kunststoff
Griffrohr: Aluminium
- Oberfläche
- Griffrohr: pulverbeschichtet
- Farbe
- Griffhalter: RAL 7035
Abdeckstopfen: ähnlich RAL 7035
Griffrohr: ähnlich RAL 9006
- Lieferumfang
- 2 Griffrohre
4 Griffhalter
Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Es werden zur Montage Befestigungsbohrungen und ungerippte Flächen benötigt
- Bei Comfort-Panel in gerippter Ausführung können entsprechende Fräsungen vorgenommen werden. Dazu bitte beim Bediengehäuse „vorbereitet für Griffset CP 6107.XXX“ angeben
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 1,13 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
-
CP Eckgriff