- Artikel-Nummer:
- CP 6058.500
- Ausführung
- Für Gewindebolzen
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau von Alu-Frontplatten, Bedienpanels und Tastaturen
- Lieferumfang
- VE = 10 Halteklauen und Hülsenschrauben
- Direkter Einbau
- Zum Einbau von kundenspez. Applikationen
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Zum Einbau von TFT-Monitoren 15", 17" und 19".
- Gewinde
- M4
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 0,15 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177163676
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- CP Befestigungssatz, für Optipanel, für Gewindebolzen, Gewinde M4