- Artikel-Nummer:
- CP 6053.210
- Ausführung
- Für Schraubspanner
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau von Alu-Frontplatten, Bedienpanels und Tastaturen
- Lieferumfang
- VE = 4 Druckplatten, 4 Fixierstreifen
- Hinweis
- Der Einbau der Bedienpanels TP 277 6˝, OP 277 6˝, MP 277 10˝-Touch, MP 377 12˝-Touch, MP 377 15˝-Touch erfolgt über Adapterplatte (bei entsprechender Auswahl im Lieferumfang der Gehäuse enthalten oder auf Anfrage).
- Direkter Einbau
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: Panel PC 477, 577, 677, 677B: 12,1"-Touch, 15,1"-Touch, 12,1"-Tasten, 15,1"-Tasten, 19"-Touch (Es werden 2 VEs benötigt)
- Flat Panel 12", 15", 17", 19" (Es werden 2 VEs benötigt)
- Pro Face Industrie PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Die Montage des Befestigungssatzes ist nur vertikal möglich.
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,068 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
CP Befestigungssatz, für Optipanel, für Schraubspanner