- Artikel-Nummer:
- CP 6052.500
- Produktbeschreibung
- Nutzung des Montageausschnittes für Tragarmanschluss Ø 130 mm, rund bei an der Wand montierten Gehäusen zur abgedichteten Kabeleinführung. Kann bei bereits eingeführten Kabeln nachträglich angebaut werden. Ausgestattet mit Hammerköpfen zur Kabelabfangung. Besonders für Kabel mit gleichen Querschnitten geeignet.
- Nutzen
- Kann bei bereits eingeführten Kabeln nachträglich angebaut werden
- Besonders gut für Kabel mit gleichen Querschnitten geeignet
- mit Hammerköpfen zur Kabelabfangung
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55 bei sachgerechter Montage und Kabeleinführung
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,34 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeschreibung
-
CP Kabeldurchführungs-Modul, für Tragarmanschluss Ø 130 mm