- Artikel-Nummer:
- CP 6028.010
- Ausführung
- Mit Gewindebolzen M5
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Oberfläche
- Natur eloxiert
- Hinweis
- Befestigungssätze im Lieferumfang der 520 mm breiten Standardgehäuse enthalten.
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Höhe: 310,3 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Bruttogewicht
- 1,84 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177410572
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeschreibung
-
CP Frontplatte, für Comfort-Panel und Optipanel, BH: 482,6x310,3 mm, Aluminium, mit Gewindebolzen M5