- Artikel-Nummer:
- CP 6016.200
- Produktbeschreibung
- Zum Einsatz zwischen Command-Panel, Klemmenkästen, Kompakt-Schaltschränken und horizontalen oder vertikalen Flächen. Verbinderhälften an beiden Seiten vormontieren, ineinanderschieben und mit Arretierschraube befestigen bzw. Schwenkwinkel einstellen.
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial für beide Seiten.
- Hinweis
- Die Arretierschrauben können gegen handelsübliche Klemmhebel (M10 x 50 mm) ausgetauscht werden.
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- ±105° durch Verzahnung in 7,5°-Schritten einstellbar.
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 1,854 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
-
CP Gehäuseverbinder, einstellbar