- Artikel-Nummer:
- CP 6003.000
- Ausführung
- Schublade und Gehäuse: mit seitlich ausziehbarer Ablage für Mousepad und Wanne
Frontplatte: mit 3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, umklappbar als Handballenauflage
- Produktbeschreibung
- Einbaubar in alle ausreichend großen Flächen (z. B. Tür, Seitenwand) und Frontplatten. Geeignet für die Aufnahme von Tastaturen, Standard Mouse und -pad.
- Material
- Schublade und Gehäuse: Stahlblech
Frontplatte: Aluminium
- Oberfläche
- Schublade und Gehäuse: lackiert
Frontplatte: natur eloxiert
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Tiefe: 261 mm
- Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
- 460 x 42 x 170 mm
- Hinweis
- Nicht zum Einbau in einen 19"-Rahmen geeignet
- Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 10,7 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
CP Schublade für Tastatur und Mouse, mit Ablage für Mousepad, 19"/3,5 HE