- Artikel-Nummer:
- SM 6002.130
- Produktbeschreibung
- Extrem flache Tastatur mit Cursor-Tasten und Trackball. Der Griff dient gleichzeitig als Handballenauflage. Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt der 10°-Schrägauszug.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Frontplatte: pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Schnittstellen
- 2 x USB
- Anzahl Tasten
- 84
- Einbaumöglichkeiten
- in alle ausreichend großen Flächen (z. B. Tür, Seitenwand)
- Frontplatten
- direkt in Comfort-Panel oder Optipanel mit passender Größe
- Layout
- deutsch
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...50 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 95 %
- Lagertemperaturbereich
- -10 °C...60 °C
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 65 (frontseitig, geschlossen)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,92 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 84716060
- EAN
- 4028177682122
- ETIM 7.0
- EC001692
- ECLASS 8.0
- 19130490
- Produktbeschreibung
-
SM Tastatur, ausziehbar, mit integriertem Trackball, deutsch, Stahlblech, RAL 7035