- Artikel-Nummer:
- CP 6002.000
- Ausführung
- Schublade: mit Arretierung
Frontplatte: mit Sicherheitsschloss (Schließung Nr. 12321) und Griffleiste
- Einsatzgebiete
- Ablage von handelsüblicher Mouse oder Trackball
- Material
- Schubladengehäuse: Stahlblech
Schublade und Frontplatte: Aluminium
- Oberfläche
- Schubladengehäuse: verzinkt
Schublade und Frontplatte: natur eloxiert
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial für den Einbau in Comfort-Panel/Optipanel Bediengehäuse.
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Tiefe: 150 mm
- Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
- 390 x 32 x 139 mm
- Einbaumöglichkeiten
- direkt in Comfort-Panel oder Optipanel mit passender Größe
- ausreichend großen Flächen (z. B. Tür, Seitenwand), 19"-Systemlochung, Frontplatten
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,542 kg
- Bruttogewicht
- 2,8 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177150072
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
CP Schublade 19"/2 HE, für Tastatur und Mouse