- Artikel-Nummer:
- SE 5853.680
- Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Boden: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm - Oberfläche
- Gehäuse, Rückwand und Tür: Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Boden: blank - Lieferumfang
- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Rückwand, abschraubbar
Montageplatte
Boden, Flanschplatte(n)
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 Montageschienen 18 x 39 mm - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-Code
- IK10
- Hinweis
- Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschraube 2486.400 einzusetzen
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 153 kg
- EAN
- 4028177959392
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
System-Einzelschrank VX SE IP 66/NEMA 4X
Artikel-Nummer: SE 5853.680
Einzelschrank aus Edelstahl mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierten Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibel zum Anreih-System VX25. Effizienzsteigernd, da Seitenwände nicht montiert werden müssen. Hoher Schutz durch IP 66/NEMA 4X.