- Artikel-Nummer:
- DK 5502.405
- Ausführung
- Werkzeuglose Montage
- Produktbeschreibung
- Zur systemgerechten Kabelumlenkung unter Einhaltung der minimalen Biegeradien sowie zur Aufnahme von Kabelreserven und Überlängen. Die Elemente lassen sich wahlweise einzeln oder kombiniert zur Kabelführung einsetzen. Sie lassen sich zu Halb- oder Vollkreiselementen kombinieren.
- Nutzen
- Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
- Alternativ verschraubbar
- Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung von Kabelführungselementen
- Integrierte Befestigungslochung zur Fixierung der PDUs im 7 HE Rastermaß über eine Schlüsselloch-Aufnahme
- Einsatzgebiete
- Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung bei Netzwerk- und Serveranwendungen
- Material
- Kunststoff nach UL 94-V0
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Fixierungs-Clips und Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Gewicht/VE
- 1,18 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679405
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeschreibung
-
DK Kabelmanager, Zur Kabelumlenkung oder zur Aufnahme von, Kabelreserven und Überlängen, RAL 9005