- Artikel-Nummer:
- DK 5502.325
- Produktbeschreibung
- Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskopschienen für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien. Die kleine Ausführung der 2 HE-Variante eignet sich auch zur Montage innerhalb eines Schwenkrahmens.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Komplett montiert
Sicherheitsschließung 12321
- Lichte Tiefe
- 419 mm
- Lichte Breite
- 411 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 8,19 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679399
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
DK Schublade, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 3 HE, abschließbar, Sicherheitsschließung 12321,