Schublade für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Artikel-Nummer: DK 5502.305

Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskopschienen, für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien.

Artikel-Nummer:
DK 5502.305
Produktbeschreibung
Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskopschienen für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien. Die kleine Ausführung der 2 HE-Variante eignet sich auch zur Montage innerhalb eines Schwenkrahmens.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Komplett montiert
Sicherheitsschließung 12321
Lichte Tiefe
419 mm
Lichte Breite
411 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
6,743 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177679382
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Schublade, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 2 HE, abschließbar, Sicherheitsschließung 12321,