- Artikel-Nummer:
- VX 5381.830
- Produktbeschreibung
- Zur Verlegung, Befestigung und Aufbewahrung von Kabeln oder als Leergehäuse bei ungleichen Liquid Cooling Package (LCP) Installationen.
- Nutzen
- Optimale Aufnahme von Kabelüberlängen und strukturiertes Kabelmanagement
- Einsatzgebiete
- Als Kabelrangiergehäuse zwischen voll bestückten Netzwerk-und Serverracks
- Als Leergehäuse zum symmetrischen Ausgleich in Kalt-/Warmgang-Schottungen bei ungleicher Anzahl von LCPs in zwei Schrankreihen
- Als Platzhalter zum einfachen Nachrüsten von LCP Installationen
- Material
- Stahlblech
Aluminium - Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert - Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Lieferumfang
- Schrankgerüst mit Front- und Rücktür
Aluminiumtür vorne, geschlossen mit schwarzer Designblende, 180°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten
3 VX System-Chassis je links und rechts montiert - Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm - Ausführung
- Kabelrangiergehäuse
- Hinweis
- Zur Aufstellung am Anfang/Ende einer Schrankreihe wird eine Seitenwand benötigt
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 84,4 kg
- EAN
- 4028177950160
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- Kabelrangiergehäuse VX IT, Zur Verlegung, Befestigung und Aufbewahrung, von Kabeln oder als Leergehäuse bei, ungleichen LCP-Installationen
- Dokumentationen
- Anleitung
VX IT Kabelrangiergehäuse
Typ: 5381.830
VX IT Leergehäuse als Kabelrangiergehäuse zwischen voll bestückten
Netzwerk- und Serverracks, oder zum symmetrischen Ausgleich in
Kalt-/Warmgang-Schottungen bei ungleicher Anzahl von LCPs in zwei
Schrankreihen. Als Platzhalter zum einfachen Nachrüsten von LCP
Installationen.
Leergehäuse zur Aufnahme überschüssiger Kabellängen, oder als
Leergehäuse zur raumseitigen Integration des benötigten Freiraumes
innerhalb einer Reiheninstallation zum optional späteren Austausch gegen
Liquid Cooling Package (LCP) Installationen.
Rahmengestell:
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten,
9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Maßraster
von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten
Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU
Schaum-Dichtung zum Schutz der selbigen.
Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und außen
zugänglich, für den platzsparenden und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrischen
Schrauben bis M8.
Dach / Boden:
Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter Verstärkung zur direkten
Verschraubung des Schrankes von der Gehäuseinnenseite mit dem
Untergrund.
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über
Bürstenleisten 3 VX System-Chassis je links und rechts montiert Offener
Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen Bestückung
mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.
Anreihbar nach allen Seiten. Belastbar bis 15.000 N, statisch, bis
12.000 N nach UL 2416.
Front- und Rücktür:
Schrankgerüst mit Front- und Rücktür
Aluminiumtür vorne, geschlossen mit schwarzer Designblende,
180°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Alle Türen mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt
mit Sicherheitsschließung 3524 E.
Innenausbau:
IT Rack, ohne zölligen Innenausbau, mit 3 VX System-Chassis für den
weiteren Innenausbau jeweils links und rechts montiert.
Potenzialausgleich:
Alle Beplankungsteile mit automatischem Potenzialausgleich bzw.
vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern. Ein
Potenzialausgleichsset ist im Zubehör erhältlich.
Seitenwände:
Seitenwände nicht im Lieferumfang enthalten.
Einteilige verschraubte Variante (IP 55), wie auch horizontal geteilte
und vertikal geteilte, scharnierte Variante (IP 20) über das
Zubehörprogramm erhältlich.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf allen Flachteilen, Dach, Wände, Türen und
Typenschild, dient der eindeutigen Kennzeichnung einzelner Bestandteile,
dem einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und
-Dokumentationen, sowie der eindeutigen Nachverfolgbarkeit dieser
Einzelteile.
Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Oberflächenausführung (Stahlblech):
Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz und zur
Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische Beschichtung,
Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung in RAL 7035/9005, Struktur
pulverbeschichtet.
Schutzklassen:
Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden oder in
abgedichteter Anreihung):
IP 20.
Oberfläche:
Flachteile, Türen, Innenausbau, lackiert RAL 7035/9005
Aluminiumfronttüre, vertikal, Aluminium, silbergrau eloxiert
Aluminiumfronttüre, horizontal, Aluminium, lackiert, RAL 9005.
Abmessungen (BHT): 300x2000x1200 mm
Artikelnummer: VX IT Kabelrangiergehäuse 5381.830
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
VX IT Leergehäuse als Kabelrangiergehäuse zwischen voll bestückten
Netzwerk- und Serverracks, oder zum symmetrischen Ausgleich in
Kalt-/Warmgang-Schottungen bei ungleicher Anzahl von LCPs in zwei
Schrankreihen. Als Platzhalter zum einfachen Nachrüsten von LCP
Installationen.
Leergehäuse zur Aufnahme überschüssiger Kabellängen, oder als
Leergehäuse zur raumseitigen Integration des benötigten Freiraumes
innerhalb einer Reiheninstallation zum optional späteren Austausch gegen
Liquid Cooling Package (LCP) Installationen.
Rahmengestell:
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten,
9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Maßraster
von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten
Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU
Schaum-Dichtung zum Schutz der selbigen.
Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und außen
zugänglich, für den platzsparenden und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrischen
Schrauben bis M8.
Dach / Boden:
Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter Verstärkung zur direkten
Verschraubung des Schrankes von der Gehäuseinnenseite mit dem
Untergrund.
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über
Bürstenleisten 3 VX System-Chassis je links und rechts montiert Offener
Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen Bestückung
mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.
Anreihbar nach allen Seiten. Belastbar bis 15.000 N, statisch, bis
12.000 N nach UL 2416.
Front- und Rücktür:
Schrankgerüst mit Front- und Rücktür
Aluminiumtür vorne, geschlossen mit schwarzer Designblende,
180°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Alle Türen mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt
mit Sicherheitsschließung 3524 E.
Innenausbau:
IT Rack, ohne zölligen Innenausbau, mit 3 VX System-Chassis für den
weiteren Innenausbau jeweils links und rechts montiert.
Potenzialausgleich:
Alle Beplankungsteile mit automatischem Potenzialausgleich bzw.
vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern. Ein
Potenzialausgleichsset ist im Zubehör erhältlich.
Seitenwände:
Seitenwände nicht im Lieferumfang enthalten.
Einteilige verschraubte Variante (IP 55), wie auch horizontal geteilte
und vertikal geteilte, scharnierte Variante (IP 20) über das
Zubehörprogramm erhältlich.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf allen Flachteilen, Dach, Wände, Türen und
Typenschild, dient der eindeutigen Kennzeichnung einzelner Bestandteile,
dem einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und
-Dokumentationen, sowie der eindeutigen Nachverfolgbarkeit dieser
Einzelteile.
Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Oberflächenausführung (Stahlblech):
Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz und zur
Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische Beschichtung,
Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung in RAL 7035/9005, Struktur
pulverbeschichtet.
Schutzklassen:
Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden oder in
abgedichteter Anreihung):
IP 20.
Oberfläche:
Flachteile, Türen, Innenausbau, lackiert RAL 7035/9005
Aluminiumfronttüre, vertikal, Aluminium, silbergrau eloxiert
Aluminiumfronttüre, horizontal, Aluminium, lackiert, RAL 9005.
Abmessungen (BHT): 300x2000x1200 mm
Artikelnummer: VX IT Kabelrangiergehäuse 5381.830
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG