- Artikel-Nummer:
- VX 5316.185
- Produktbeschreibung
- Smarte Gehäuselösung für die Integration unterschiedlicher Applikationen in einem zentralen, gemeinsamen Gehäuse, für verschiedene Nutzergruppen und Zugriffsberechtigung. Komplett physisch voneinander getrennte Installationen inklusive getrennter Verkabelung, unterteilt in 4-fach Installations-Compartments für den individuellen Ausbau jedes Einzel-Compartments, mit zugleich zugriffssicherer Unterbringung Ihrer IT-Infrastruktur.
- Nutzen
- Schrank vormontiert mit 482,6 mm (19")-Montageebene, vorne und hinten je Compartment, individuell, unabhängig voneinander einstellbar
- Ebenenabstand vormontiert 740 mm, individuell einstellbar
- Türanschlag von rechts auf links wechselbar
- Anreihung allseitig möglich
- Luftleitbleche im 19"-Montagerahmen integriert
- Türöffnungswinkel max. 130°, in Anreihung max. 115°
- Material
- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dachblech: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenblech: Stahlblech, 1,0 mm
Front- und Rücktür: Stahlblech, 1,5 mm
Profilschienen: Stahlblech, 2,5 mm - Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
19"-Montageebene, Scharniere und Griffe lackiert in RAL 9005 - Lieferumfang
- VX IT Compartment Rack, mit vier in sich geschlossenen Installations-Compartments
Je Compartment 482,6 mm (19") Montageebene, vorne und hinten, an den integrierten Trennwänden links und rechts verschraubt
Mittig geteiltes Bodenblech, über die gesamte Schranktiefe vormontiert
4 Stahlblechtüren, belüftet, vorne und hinten
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Inkl. Potenzialausgleich, vorbereitet für die Anbringung von Erdungsbändern
Zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsprofile vorne und hinten je Compartment tiefenvariabel befestigt, vorne inkl. umlaufend integrierter Luftschottung
8 Schlüssel - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 1.200 mm - Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 740 mm
- Anzahl Fronttüren
- 4
- Anzahl Rückttüren
- 4
- 19"-Befestigung
- 4 x 11 HE
- Inkl. 482,6 mm (19")-Montageebene, vorne und hinten je Compartment, individuell, unabhängig voneinander einstellbar
- Einbau PDU innerhalb der 19”-Montageebene
- 19"-PDU mit IEC C20 Anschluss, Best.-Nr. 7979.102/.202/.302/.402/.502
- 19"-PDU – CEE Stecker/16 A, 1~, Best.-Nr. 7979.103/.203/.303/.403/.503
- Ausführung
- Compartment Rack, 4 x 11 HE
- Ausführung Dach
- Dachblech, einteilig, mit beidseitiger Kabelführung im Mittelteil des Dachs
- Ausführung Tür
- Türöffnungswinkel max. 130°
- Inkl. 2-Punkt-Stangenverschluss
- Ausführung Tür hinten
- 4-fach geteilt, belüftet
- Ausführung Tür vorne
- 4-fach geteilt, belüftet
- Ausführung Profilschienen
- 19"-Profilschienen im VX IT Compartment Rack
- Ausführung Boden
- Bodenrahmen mit vormontiertem ausziehbaren, zweiteiligen, geschlossenen Bodenblech
- Ausführung 19"-Ebene(n)
- 19"-Ebene vorne und hinten
- 19"-Montageebene mit Universal-Montagewinkeln, vorne und hinten, tiefenvariabel, Raster 12,5 mm, wird links und rechts mit den Trennwänden verschraubt, mit integrierten Luftleitblechen
- Luftleitblech mit integriertem, vertikalem 1 HE 19"-Montageausbruch rechts und links je Compartment, als zusätzlicher Raum zum Innenausbau oder zur Kabelführung.
- Ausführung Position Profilschienen
- 19"-Ebene vorne und hinten
- Hinweis
- Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- EAN
- 4028177950122
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- VX IT Compartment Rack, belüftet, 4 Compartments, 19"-Ebene vorne und hinten, 4 x 11 HE, BHT: 800x2200x1200 mm, Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035, Innenausbau: RAL 9005
VX IT Compartment Rack
IT Rack, mit 4 in sich abgeschlossenen Installations-Compartments,
Ausbauhöhe 4x11 HE, Stahlbechtüren belüftet, vorne und hinten.
Rahmengestell:
Vormontiertes IT Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten,
9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit integrierter Lochung
im Maßraster von 25 mm. Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur
schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle
Profilkanten abgerundet. Umlaufend gleiche Profile mit zwei
Montageebenen an jedem Profil, von innen und außen zugänglich, für den
platzsparenden und schnellen Innenausbau. Profile mit umlaufender
Systemlochung für den Einsatz von Käfigmuttern und metrischen Schrauben
bis Gewindegröße M8, im Wechsel mit einer Rundlochung für Blechschrauben
5,5x13 mm.
Anreihbar, belastbar bis 10.000 N statisch.
Boden:
Angeschweißter, geschlossener Bodenrahmen, mit vormontiertem,
ausziehbaren, zweiteiligen, geschlossenen Bodenblech.
Front- und Rücktür:
Vorne und hinten 4 x Stahlblechtür, einteilig, belüftet, mit 85% freier
Belüftungsfläche. Lackiert, RAL 7035. Türen verstärkt mit einem
zusätzlichen, vertikalen Hohlprofilen mit integriertem ‚Lochbild im 25
mm Maßraster und integriertem Hammerkopflochbild zur Kabelabfangung.
Jede Tür ist zweifach scharniert und verfügt über ein
1-Punkt-Verschlusssystem. Der Türanschlag ist wechselbar.
Türöffnungswinkel 130° bei Einzelaufstellung und 115 ° in Anreihung.
Alle Türen mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt
mit Sicherheitsschließung 3524 E.
Dachblech:
Dachblech, einteilig, mit beidseitiger Kabeleinführung über
Bürstenleisten im Mittelteil des Dachs.
Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19")-Montageebenen, vorne und
hinten je Compartment, individuell, unabhängig voneinander einstellbar.
Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen für Server-,
Netzwerk- und Elektronikanwendungen, vorne und hinten, tiefenvariabel,
im Maßraster von 12,5 mm, an den integrierten Trennwänden links wie
rechts verschraubt. Luftleitbleche im 19"-Montageprofil bereits
integriert.
Profilschienen vorne und hinten, Materialstäre 2,5 mm, inklusiv
zusätzlichem Lochbild
nach Standard EIA 310 E.
Belastbarkeit bis 10.000 N statisch nach UL 2416.
Lieferumfang:
Vormontiertes Gehäuse inkl. Montageanleitung und 8 Türschlüssel
Potenzialausgleich:
Alle Beplankungsteile mit automatischem Potenzialausgleich, bzw.
vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern. Front- und Rücktüren
benötigen zusätzliche Erdungsbänder für den Anschluss an das
Rahmengerüst.
Potenzialausgleichsset ist im Zubehör erhältlich.
Kabelkanal:
Schrank mit integrierten, vertikal verlaufenden Kabelkanälen,
beidseitig.
Jeder Kabelkanal hat entsprechend der Anzahl an Compartments voneinander
getrennte Kabelführungsbereiche, die voneinander zugriffsgeschützt sind.
Jedes Compartment verfügt daher beidseitig über je 2 gesicherte Bereiche
zur Kabelführung im Kanal, zum, oder aus dem Compartment jeweils in den
Dach und in den Bodenbereich des Gehäuses.
Seitenwände:
Seitenwände sind nicht im Lieferumfang enthalten. Trennwände links und
rechts bereits im Lieferumfang vormontiert. Es sind grundsätzlich keine
Seitenwände oder weitere Trennwände notwendig, können aber optional als
horizontal geteilte, abschließbare Seitenwand, oder einteilig
verschraubte Seitenwand, aus dem VX IT-Zubehörprogramm bezogen werden
(z.B. Abschluss einer Schrankreihe).
Zwischenboden:
Der Zwischenboden zur Abtrennung der Compartments untereinander hat eine
Tragkraft von 100 N, zur optionalen Aufnahme von Werkzeug,
Montagematerial oder der Dokumentation während der Installation.
Material:
Schrankgerüst, Dachblech: Stahlblech 1,5 mm
Trennboden zwischen den Compartments, Stahlblech 1,25 mm
Bodenblech: , Stahlblech 1,0 mm
Front- und Rücktür: Stahlblech 1,5 mm
Profilschienen, 482,6 mm (19"): Stahlblech 2,5 mm
Oberflächenausführung (Stahlblech):
Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz und zur
Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische Beschichtung,
Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung in RAL 7035, Struktur
pulverbeschichtet.
Schutzklassen:
Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden oder in
abgedichteter Anreihung): IP 00:
Oberfläche:
Rahmen und alle Flachteile lackiert in RAL 7035,
19"-Montagesystem, Griffe lackiert in RAL 9005.
Approbationen:
CE-Konformität
Abmessungen: (BHT): 600x2200x1000 mm
Artikel-Nr. VX IT 5316.185
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
IT Rack, mit 4 in sich abgeschlossenen Installations-Compartments,
Ausbauhöhe 4x11 HE, Stahlbechtüren belüftet, vorne und hinten.
Rahmengestell:
Vormontiertes IT Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten,
9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit integrierter Lochung
im Maßraster von 25 mm. Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur
schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle
Profilkanten abgerundet. Umlaufend gleiche Profile mit zwei
Montageebenen an jedem Profil, von innen und außen zugänglich, für den
platzsparenden und schnellen Innenausbau. Profile mit umlaufender
Systemlochung für den Einsatz von Käfigmuttern und metrischen Schrauben
bis Gewindegröße M8, im Wechsel mit einer Rundlochung für Blechschrauben
5,5x13 mm.
Anreihbar, belastbar bis 10.000 N statisch.
Boden:
Angeschweißter, geschlossener Bodenrahmen, mit vormontiertem,
ausziehbaren, zweiteiligen, geschlossenen Bodenblech.
Front- und Rücktür:
Vorne und hinten 4 x Stahlblechtür, einteilig, belüftet, mit 85% freier
Belüftungsfläche. Lackiert, RAL 7035. Türen verstärkt mit einem
zusätzlichen, vertikalen Hohlprofilen mit integriertem ‚Lochbild im 25
mm Maßraster und integriertem Hammerkopflochbild zur Kabelabfangung.
Jede Tür ist zweifach scharniert und verfügt über ein
1-Punkt-Verschlusssystem. Der Türanschlag ist wechselbar.
Türöffnungswinkel 130° bei Einzelaufstellung und 115 ° in Anreihung.
Alle Türen mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt
mit Sicherheitsschließung 3524 E.
Dachblech:
Dachblech, einteilig, mit beidseitiger Kabeleinführung über
Bürstenleisten im Mittelteil des Dachs.
Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19")-Montageebenen, vorne und
hinten je Compartment, individuell, unabhängig voneinander einstellbar.
Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen für Server-,
Netzwerk- und Elektronikanwendungen, vorne und hinten, tiefenvariabel,
im Maßraster von 12,5 mm, an den integrierten Trennwänden links wie
rechts verschraubt. Luftleitbleche im 19"-Montageprofil bereits
integriert.
Profilschienen vorne und hinten, Materialstäre 2,5 mm, inklusiv
zusätzlichem Lochbild
nach Standard EIA 310 E.
Belastbarkeit bis 10.000 N statisch nach UL 2416.
Lieferumfang:
Vormontiertes Gehäuse inkl. Montageanleitung und 8 Türschlüssel
Potenzialausgleich:
Alle Beplankungsteile mit automatischem Potenzialausgleich, bzw.
vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern. Front- und Rücktüren
benötigen zusätzliche Erdungsbänder für den Anschluss an das
Rahmengerüst.
Potenzialausgleichsset ist im Zubehör erhältlich.
Kabelkanal:
Schrank mit integrierten, vertikal verlaufenden Kabelkanälen,
beidseitig.
Jeder Kabelkanal hat entsprechend der Anzahl an Compartments voneinander
getrennte Kabelführungsbereiche, die voneinander zugriffsgeschützt sind.
Jedes Compartment verfügt daher beidseitig über je 2 gesicherte Bereiche
zur Kabelführung im Kanal, zum, oder aus dem Compartment jeweils in den
Dach und in den Bodenbereich des Gehäuses.
Seitenwände:
Seitenwände sind nicht im Lieferumfang enthalten. Trennwände links und
rechts bereits im Lieferumfang vormontiert. Es sind grundsätzlich keine
Seitenwände oder weitere Trennwände notwendig, können aber optional als
horizontal geteilte, abschließbare Seitenwand, oder einteilig
verschraubte Seitenwand, aus dem VX IT-Zubehörprogramm bezogen werden
(z.B. Abschluss einer Schrankreihe).
Zwischenboden:
Der Zwischenboden zur Abtrennung der Compartments untereinander hat eine
Tragkraft von 100 N, zur optionalen Aufnahme von Werkzeug,
Montagematerial oder der Dokumentation während der Installation.
Material:
Schrankgerüst, Dachblech: Stahlblech 1,5 mm
Trennboden zwischen den Compartments, Stahlblech 1,25 mm
Bodenblech: , Stahlblech 1,0 mm
Front- und Rücktür: Stahlblech 1,5 mm
Profilschienen, 482,6 mm (19"): Stahlblech 2,5 mm
Oberflächenausführung (Stahlblech):
Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz und zur
Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische Beschichtung,
Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung in RAL 7035, Struktur
pulverbeschichtet.
Schutzklassen:
Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden oder in
abgedichteter Anreihung): IP 00:
Oberfläche:
Rahmen und alle Flachteile lackiert in RAL 7035,
19"-Montagesystem, Griffe lackiert in RAL 9005.
Approbationen:
CE-Konformität
Abmessungen: (BHT): 600x2200x1000 mm
Artikel-Nr. VX IT 5316.185
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG