- Artikel-Nummer:
- DK 5302.205
- Produktbeschreibung
- Für Tastaturen bis 430 mm Breite und 250 mm Tiefe bei umgeklappter Frontplatte.
- Material
- Stahlblech mit Aluminiumfront
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Schublade abschließbar mit Griffen
Einklappbare Front
Mousepad ausziehbar
Mouse-Ablage
praktikable Kabeleinführung
Zugentlastung
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
- 430 x 250 mm
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Einbautiefe: 390 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 7,04 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955660
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
Tastaturschublade 2 HE für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, Stahlblech, RAL 9005