Montagepanel, 482,6 mm (19")

Artikel-Nummer: DK 5302.204

Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 19"-Ebene wie Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc.

Artikel-Nummer:
DK 5302.204
Produktbeschreibung
Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 19"-Ebene wie Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc. Einfache Verschraubung der Komponenten an der integrierten 25 mm-Systemlochung.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Breite Montagefläche
450 mm
Einbauabmessungen
Einbaubreite für Komponenten: 430 mm
Höheneinheiten
1 HE
Einbauhöhe für Komponenten
1 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,365 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177952881
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Montagepanel 482,6 mm (19"), 1 HE, Stahlblech, RAL 9005