Tragschiene für VX IT

Artikel-Nummer: VX_IT 5302.170

Artikel-Nummer:
VX_IT 5302.170
Produktbeschreibung
Für die Befestigung von Profilschienen in Schränken mit Tiefe >1000 mm und einer Breite von 800 mm, wenn Tiefenstreben verwendet werden. Die Tragschiene dient der besseren Lastverteilung in Netzwerk-/Serverschränken.
Technische Daten
Seitliche Rund- und Vierkantlochungen
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Die Tragschiene wird mittig quer unterhalb der Tiefenstreben am Rahmengerüst verschraubt
Passend für
Breite: = 800 mm
Tiefe: > 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,961 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Tragschiene für VX IT, Für die Befestigung von Profilschienen in Schränken, mit Tiefe >1000 mm und Breite 800 mm, wenn Tiefenstreben verwendet werden. Die Tragschiene dient der besseren Lastverteilung
Dokumentationen
Einlegezettel