- Artikel-Nummer:
- VX_IT 5302.166
- Ausführung
- für VX IT 19"-Profilschiene standard
für VX IT 19"-Profilschiene dynamic
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von zölligen Profilschienen.
- Nutzen
- Besonders hohe Lastaufnahme bis 15.000 N
- Erhöhte Stabilität durch verbesserte Lastenverteilung
- Symmetrischer oder asymmetrischer Ausbau möglich
- Mehr Raum zur Kabelführung oder Integration einer Liquid Cooling Unit (LCU) bei einseitiger, asymmetrischer (seitlich versetzter) Installation
- Optimal zur Integration von zölligen Profilschienen für den alternativen Ausbau mit 21"-, 23"-, oder 24"-Komponenten
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Tiefenstreben
Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Für die Befestigung von Profilschienen in Schränken mit Tiefe >1000 mm und Breite >600 mm wird zusätzlich die Tragschiene für VX IT benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT, Standard
VX IT, Dynamic
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 7,12 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955608
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
Tiefenstrebe für 482,6 mm (19")-Profilschienen, Zur Aufnahme von zölligen Profilschienen. Für Schrankbreite: = 600 mm, Für Schranktiefe: = 1.200 mm, Stahlblech, Lackiert, RAL 9005