Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19") für VX IT

Artikel-Nummer: VX_IT 5302.154

Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Artikel-Nummer:
VX_IT 5302.154
Ausführung
für 19"-Profilschienen dynamic
Produktbeschreibung
Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden.
Nutzen
Integrierte, bidirektionale HE-Beschriftung
Integrierte Systemlochung im HE-Raster an der Front und seitlich, erlaubt die HE-bezogene Montage von Kabelführungselementen zur Strukturierung der Verkabelung
Technische Daten
Seitliche Rund- und Vierkantlochungen im HE-Raster
Ein Potenzialausgleich innerhalb der Montageebene und mit dem Aufnahmegerüst erfolgt über die Befestigungselelemente
Zöllige Befestigungslochung inkl. HE-Mittenbefestigung nach Standard EIA 310 E
Einsatzgebiete
Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene innerhalb des VX IT Gehäusesystems
Material
Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche
Grundiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbauposition
vorne
Einbaumöglichkeiten
Alternative Einbaubreiten von 21" – 24", in Abhängigkeit von der gewählten Befestigungsart und Gehäuseabmessung realisierbar
Montagehinweis
Zur Befestigung ist eine Kombination mit Quertraverse, Tiefenstrebe oder Montagewinkel notwendig
Der Einsatz der unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten ist abhängig von der jeweiligen Gehäuseabmessung
Passend für
Höhe: = 42 HE
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
11,4 kg
Bruttogewicht
12,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
45,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177955554
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 42 HE, Einbauposition: vorneStahlblech, 2,5 mm, Grundiert, RAL 9005
Dokumentationen
Einlegezettel