- Artikel-Nummer:
- VX_IT 5302.110
- Ausführung
- für VX IT 19"-Profilschiene standard
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung der zölligen Profilschienen in VX IT Netzwerk-/Serverschränken.
- Nutzen
- Ein Potenzialausgleich der Profilschienen erfolgt direkt über die Befestigung
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,628 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177955486
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen, zur Befestigung der zölligen Profilschienen, standard, in VX IT Netzwerk-/Serverschränken. Die Befestigung erfolgt bei Racks mit Breite 600 mm, direkt am Rahmengerüst