Profilschienen standard, 482,6 mm (19") für VX IT

Artikel-Nummer: VX_IT 5302.103

Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. Die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden.

Artikel-Nummer:
VX_IT 5302.103
Ausführung
für VX IT 19"-Profilschiene standard
Produktbeschreibung
Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. Die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden.
Nutzen
Integrierte, bidirektionale HE-Beschriftung
Integrierte Systemlochung im HE-Raster an der Front und seitlich, erlaubt die HE-bezogene Montage von Kabelführungselementen zur Strukturierung der Verkabelung
Technische Daten
Seitliche Rund- und Vierkantlochungen im HE-Raster
Ein Potenzialausgleich innerhalb der Montageebene und mit dem Aufnahmegerüst erfolgt über die Befestigungselelemente
Zöllige Befestigungslochung inkl. HE-Mittenbefestigung nach Standard EIA 310 E
Einsatzgebiete
Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene innerhalb des VX IT Gehäusesystems
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Grundiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbauposition
hinten
Einbaumöglichkeiten
Alternative Einbaubreiten von 21" – 24", in Abhängigkeit von der gewählten Befestigungsart und Gehäuseabmessung realisierbar
Montagehinweis
Zur Befestigung ist eine Kombination mit Quertraverse, Tiefenstrebe oder Montagewinkel notwendig
Der Einsatz der unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten ist abhängig von der jeweiligen Gehäuseabmessung
Passend für
Höhe: = 24 HE
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177955417
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Profilschienen standard, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 24 HE, Einbauposition: hinten, Stahlblech, 2 mm, Grundiert, RAL 9005
Dokumentationen
Einlegezettel