Kabelkanal für VX IT, TX CableNet, Data Rack

Artikel-Nummer: DK 5302.053

Kabelkanal mit beidseitig scharnierter, abnehmbarer Kabelabdeckung.

Artikel-Nummer:
DK 5302.053
Produktbeschreibung
Kabelkanal zur verdeckten Kabelführung. Jederzeit bequemer Zugriff auf die Verkabelung über die scharnierten Kanaldeckel, wahlweise abnehmbar. Der Kanal verfügt über Kabeldurchführungsmöglichkeiten zur Gehäuseinnenseite und durch die Kanalrückwand. Die dem Kanal beigefügten Kabelhaltestege lassen sich auf den Kabelfingern des Kanals tiefenvariabel aufrasten und unterstützen so die Kabelführung. Der Kabelkanal ist alternativ verschraubbar. Zur optimierten Luftführung kombinierbar mit dem Bürsten-Kit für VX IT.
Nutzen
Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
Hohe Packungsdichte durch HE bezogene Kabelführung
Rücken an Rücken anreihbar
Kabelkanal einsetzbar als Schottelement gegenüber Luftkurzschlüssen innerhalb einer Kaltgangeinhausung
Kabeldurchführungen verschließbar, bestückbar mit Ausbaukomponenten im 1 HE Montagestandard
Material
Stahlblech
Kunststoff nach UL 94-HB
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Kabelkanal
2 Abdeckungen
14 Kabelfinger, 6 HE
10 Kabelrückhaltestege
Inkl. Befestigungsmaterial
Höheneinheiten
47 HE
Passend für
Nicht kombinierbar mit 19“-Profilschienen dynamic, für VX IT
Hinweis
Bei symmetrischem Innenausbau im Gehäusetyp VX IT nicht kombinierbar mit 19“-Profilschienen dynamic, bei asymmetrischem Innenausbau ist die einseitige Montage möglich.
Abmessung
Breite: 109,5 mm
Tiefe: 314,5 mm
Länge: 2.099 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
TX CableNet
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.200 mm
= 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10,2 kg
Bruttogewicht
10,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
39,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177958593
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeschreibung
Kabelkanal, 47 HE, Zur verdeckten Kabelführung. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe:, VX IT: 2200 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail