- Artikel-Nummer:
- DK 5302.046
- Ausführung
- für VX IT 19"-Profilschiene dynamic
- Produktbeschreibung
- Für die strukturierte Kabelführung an der 19"-Montageebene in 1 HE-Schritten.
- Nutzen
- Einfache, werkzeuglose Montage durch direktes Einrasten in die 19"-Profilschiene
- Material
- Kunststoff nach UL 94-V0
Kunststoff PA6, halogenfrei
- Farbe
- RAL 9005
- Einbaumöglichkeiten
- Eine Montage an der Profilschiene ist sowohl frontseitig als auch seitlich an den Profilschienen vorne und hinten möglich
- Hinweis
- Kabelführung in Kombination mit Luftleitblechen möglich
- Abmessung
- Breite: 25 mm
Länge: 261 mm
- Höheneinheiten
- 6 HE
- Verpackungseinheit
- 14 Stück
- Gewicht/VE
- 1,666 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177962965
- ETIM 7.0
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeschreibung
-
Kabelfinger, 6 HE, für VX IT 19"-Profilschiene dynamic, Zur strukturierten Kabelführung, an der 19"-Montageebene in 1 HE-Schritten. Kunststoff nach UL 94-V0