Verbindungs-Kit für getrennten Rahmen VX IT

Artikel-Nummer: VX 5302.037

Kit für getrennten Rahmen VX IT.

Artikel-Nummer:
VX 5302.037
Produktbeschreibung
Jeder VX IT Rahmen lässt sich einfach zu einem zerlegbaren Rack umrüsten. Hierzu müssen die Rahmenprofile im Dach- und Bodenrahmen wahlweise in der Breite oder Tiefe durchgetrennt werden. Die vier Verbindungselemente werden in das Rahmenprofil eingesetzt und verschraubt. Die Außenabmessung des Rahmens bleibt unverändert.
Lieferumfang
4 Verbindungselemente, innen
4 Verbindungselemente, außen
Erdungsband
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Die max. erreichbare IP-Schutzart des Schranksystems wird durch die Trennung des Rahmens eingeschränkt.
Die statische Belastbarkeit des Rahmengerüstes reduziert sich auf 8.000 N
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,227 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177952669
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Kit für getrennten Rahmen VX, Jeder Rahmen lässt sich einfach, zu einem zerlegbaren Rack umrüsten. Hierzu müssen Rahmenprofile im Dach- und Bodenrahmen, wahlweise in der Breite/Tiefe durchgetrennt werden.
Dokumentationen
Anleitung