- Artikel-Nummer:
- VX 5302.036
- Produktbeschreibung
- Zur umlaufenden Schottung der 19"-Montageebene und gezielten Führung des Kaltluftstromes zu den Einbauten.
- Nutzen
- Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
- Alternativ verschraubbar
- Abgestimmt auf die maximale Gehäusehöhe 47 HE zum individuellen Ablängen
- Einsatzgebiete
- Das Bürsten-Kit ist ausgelegt für die Kombination mit zwei vertikalen Kabelkanälen, beidseitig, seitlich der 19"-Montageebene. Kombiniert man das Büsten-Kit mit einem Kabelkanal, so kann dies als Alternative zum Luftleitblech eingesetzt werden.
- Als Teilausbau ist auch die Kombination mit Luftleitblech und Kabelkanal möglich
- Funktionsweise
- Das Bürsten-Kit besteht aus vertikalen Bürstenleisten für den Bereich zwischen Kabelkanal und Seitenwand sowie horizontalen Luftleitblechen mit Bürstenleisten zur Schottung im Dach- und Bodenbereich an der 19"-Montageebene
- Material
- Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0
Borsten: Kunststoff, UL 94-HB
Luftleitbleche: Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 2 Bürstenleisten vertikal, beidseitig
2 Luftleitbleche horizontal, oben und unten
2 Bürstenleisten horizontal, oben und unten zwischen erster 19"-Montageebene und Dach- bzw. Bodenblech
8 Bürstenleisten zwischen Kabelkanal und Dach- bzw. Bodenblech
Inkl. Befestigungsmaterial
- Borstenlänge
- 48 mm
- Einbaumöglichkeiten
- 19"-Profilschienen standard im VX IT
- 19"-Profilschienen dynamic im VX IT
- Montagehinweis
- Um den Kabelkanal in Kombination mit dem Bürsten-Kit als Element zur Luftführung einzusetzen, sind die Kabeldurchführungsöffnungen im Kabelkanal zu verschließen oder mit einem Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste zu verblenden
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,8 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177952652
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
Bürsten-Kit für Kabelkanal VX IT, Zur umlaufenden Schottung der 19"-Montageebene und, gezielten Führung des Kaltluftstromes zu den Einbauten. Borstenlänge: 48 mm, Schrankbreite: 800 mm