- Artikel-Nummer:
- VX 5302.028
- Produktbeschreibung
- Für eine verbesserte EMV.
- Nutzen
- Anbindung aller Gehäusebestandteile über Flachband-Erder an eine zentrale, vertikale Potenzialausgleichsschiene (RBB) über das Rahmengerüst als zentralen Sammelpunkt
- Einsatzgebiete
- Sicherstellen eines durchgängigen Potenzialausgleichs bzw. einer Funktionserdung
- Verbesserte Schutzwirkung gemäß DIN EN 50 310 gegenüber hochfrequenter Störstrahlung
- Das Set ist ausgelegt für eine Kombination mit geschlossenen Stahlblechtüren, zur Unterstützung des Zieles einer verbesserten Schirmwirkung gegenüber Störstrahlung.
- Funktionsweise
- Potenzialausgleichsschiene zum zentralen Potenzialausgleich aller gehäuseseitigen Ausbauten sowie der Einbaukomponenten, wenn diese über einen Anschlusspunkt zum Potenzialausgleich verfügen
- Lieferumfang
- 6 Flachband-Erder (M8), 16 mm² für Stahlblechtüren, Seitenwände, Potenzialausgleichsschiene
Potenzialausgleichsschiene, Länge 1545 mm, für Höhe 1800 – 2000 mm
Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Die spezifischen Anschlussleitungen zwischen Einbaukomponente und Potenzialausgleichsschiene sind anwenderseitig bereitzustellen
- Hinweis
- Wurde eine Risikobeurteilung anhand der Endanwendung durch eine Elektrofachkraft durchgeführt und kein erweitertes Risikopotenzial ermittelt, sind keine Maßnahmen zur Durchführung einer Schutzerdung erforderlich
- Zur Sicherstellung einer erhöhten Schirmwirkung des Gehäuses wird von dem Einsatz eines Gehäuses mit allseitig geschlossenem Korpus ausgegangen, wie er bei den IP-Gehäusevarianten mit geschlossener Stahlblechtür vorne (nur als Konfiguration), geschlossenem Dachblech, verschraubten Seitenwänden, geschlossenem Boden, vorliegt
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,066 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 7.0
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeschreibung
-
Potenzialausgleich-Set Plus für VX IT, für eine verbesserte EMV. Potenzialausgleichsschiene zum zentralen Potenzialausgleich aller gehäuseseitigen Ausbauten sowie der Einbaukomponenten, wenn diese über einen Anschlusspunkt zum Potenzialausgleich verfügen, 6 Flachband-Erder (M8), 16 mm² für Stahlblechtüren, Seitenwände, Potenzialausgleichsschiene Potenzialausgleichschiene, Länge 1545 mm, für Höhe 1800 – 2000 mm, Inkl. Befestigungsmaterial, Approbationen: UL