- Artikel-Nummer:
- VX 5302.025
- Produktbeschreibung
- Kombination aus C-Profilschiene zur Kabelabfangung mit Kabelschellen und einer Kabelführungsschiene mit Hammerköpfen zur Kabelführung. Die Kabel können wahlweise mit Kabelschellen, Kabelbindern oder Klettverschlüssen an der Kombischiene befestigt und zugentlastet werden.
- Nutzen
- Einbau sowohl auf der Außen- als auch Innenseite des Schrankrahmens möglich
- Einsatzgebiete
- Zur Kabelführung und Zugentlastung der geführten Kabel am VX Rahmengerüst
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Direkte Verschraubung zwischen den Vertikalholmen des Schrankrahmens
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
Breite: = 1.200 mm
Tiefe: = 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 3,02 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952577
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- Kombischiene für VX IT, Zur Kabelführung und Zugentlastung, der geführten Kabel am VX Rahmengerüst, Für Schrankbreite: 1.200 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm
- Dokumentationen
- Anleitung