Kombischiene für VX, VX IT, TX CableNet

Artikel-Nummer: VX 5302.022

Kombination aus C-Profilschiene zur Kabelabfangung mit Kabelschellen und einer Kabelführungsschiene mit Hammerköpfen zur Kabelführung. Die Kabel können wahlweise mit Kabelschellen, Kabelbindern oder Klettverschlüssen an der Kombischiene befestigt und zugentlastet werden.

Bestell-Nr.: PRO13457

Kabelschelle für C-Profilschiene, Kombischiene

Artikel-Nummer:
VX 5302.022
Produktbeschreibung
Kombination aus C-Profilschiene zur Kabelabfangung mit Kabelschellen und einer Kabelführungsschiene mit Hammerköpfen zur Kabelführung. Die Kabel können wahlweise mit Kabelschellen, Kabelbindern oder Klettverschlüssen an der Kombischiene befestigt und zugentlastet werden.
Nutzen
Einbau sowohl auf der Außen- als auch Innenseite des Schrankrahmens möglich
Einsatzgebiete
Zur Kabelführung und Zugentlastung der geführten Kabel am VX Rahmengerüst
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Direkte Verschraubung zwischen den Vertikalholmen des Schrankrahmens
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TX CableNet
Breite: = 1.000 mm
Tiefe: = 1.000 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1,72 kg
Bruttogewicht
2,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177952546
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
Kombischiene für VX IT, Zur Kabelführung und Zugentlastung, der geführten Kabel am VX Rahmengerüst, Für Schrankbreite: 1.000 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm
Dokumentationen
Anleitung