- Artikel-Nummer:
- DK 5301.542
- Produktbeschreibung
- Zum Austausch vorhandener Türen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- Tür: RAL 7035
Komfortgriff VX: RAL 9005
- Lieferumfang
- Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
4 Scharniere 130°, innenliegend
Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihscharnier benötigt
- Hinweis
- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165°
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110°
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 35,4 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 134,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- EAN
- 4028177955097
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.200 mm, Stahlblech, Lackiert