- Artikel-Nummer:
- VX_IT 5301.423
- Produktbeschreibung
- Zum Austausch vorhandener Türen.
- Material
- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Profil vertikal: Aluminium, eloxiert
Profil horizontal: Aluminium, lackiert
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
- Farbe
- Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal: RAL 9005
Profil vertikal: silberfarben
- Lieferumfang
- Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
3 Scharniere 180°, montiert
Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihscharnier benötigt
- Hinweis
- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 105°
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16,142 kg
- Bruttogewicht
- 17,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 65,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- EAN
- 4028177955028
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil