Bodenbefestigungswinkel für VX, VX IT

Artikel-Nummer: VX 5301.350

Zur Verankerung des Schrankes am Boden, insbesondere wenn der Schrank auf Grund einer Kopflastigkeit zum Kippen neigt oder nicht innerhalb einer Schrankreihe mit eingebunden werden kann.

Artikel-Nummer:
VX 5301.350
Produktbeschreibung
Zur Verankerung des Schrankes am Boden, insbesondere wenn der Schrank auf Grund einer Kopflastigkeit zum Kippen neigt oder nicht innerhalb einer Schrankreihe mit eingebunden werden kann.
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Der Bodenbereich muss an den Montagepunkten offen sein
Zur Montage sind zusätzliche Bohrungen im Geschossboden erforderlich
Das Befestigungsmaterial zur Anbindung des Gehäuses am Untergrund ist von dessen Beschaffenheit abhängig und gehört nicht zum Lieferumfang
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
0,3 kg
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177952904
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX IT Bodenbefestigungswinkel, Stahblech, verzinkt, für VX, VX IT
Dokumentationen
Anleitung