Bodenblech-Modul für seitliche Kabeleinführung für VX IT

Artikel-Nummer: VX 5301.348

Beidseitig mit verstellbarer Öffnung und Bürstenleisten. Durch die seitlich offene Ausführung kann das Bodenblech-Modul auch bei bereits installierten Leitungen nachgerüstet werden.

Artikel-Nummer:
VX 5301.348
Ausführung
Ausführung zur Kabeleinführung seitlich mit Gummiklemmprofil
Produktbeschreibung
Beidseitig mit verstellbarer Öffnung und Bürstenleisten. Durch die seitlich offene Ausführung kann das Bodenblech-Modul auch bei bereits installierten Leitungen nachgerüstet werden.
Material
Modulblech: Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Oberfläche
Modulblech: verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen
Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden
Hinweis
Bodenblech-Module mit Bürstenleiste für Anwendungen mit Schutzart nach IEC 60 529 nicht geeignet
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
2,36 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177951006
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Bodenblech-Modul zur Kabeleinführung, für VX IT, Beidseitig mit verstellbarer Öffnung und Bürstenleisten, Für Schrankbreite: 800 mm, Modul: Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Einlegezettel