Bodenblech-Set, mehrteilig, geschlossen für VX IT

Artikel-Nummer: VX 5301.336

Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlosssenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung.

Artikel-Nummer:
VX 5301.336
Produktbeschreibung
Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlosssenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung. Das geschlossene Bodenblech-Modul, Tiefe 237,5 mm, kann optional gegen die Bodenblech-Modul-Varianten zur Kabeleinführung ausgetauscht werden.
Nutzen
Die Reihenfolge der Einzelmodule ist frei wählbar
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Bodenblech-Set
Dichtungsband
Inkl. Befestigungsmaterial
1 Bodenblech-Modul, geschlossen, Tiefe: 75 mm
1 Bodenblech-Modul, geschlossen, Tiefe: 175 mm
2 Schiebebleche, Tiefe: 115 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3,84 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177950887
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX IT Bodenblech mehrteilig, geschlossen, für Breite 800 mm, BxT 800x600 mm, Stahlblech
Dokumentationen
Anleitung