- Artikel-Nummer:
- VX 5301.335
- Ausführung
- zweiteilig, mit Bürstenleiste
- Produktbeschreibung
- Zur gezielten Kabeleinführung von unten. Spezielle Bürstenleisten mit wechselseitig versetzt geführten Bürsten bieten bei sachgerechter Kabeleinführung eine höhere Dichtigkeit gegenüber der Umgebung und unterstützen so die Klimatisierung. Durch die zweigeteilte Ausführung kann das Bodenmodul auch bei bereits installierten Leitungen nachgerüstet werden.
- Material
- Modulblech: Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
zweiteilig, mit Bürstenleiste
- Oberfläche
- Modulblech: verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Modulblechhälften inkl. Bürstenleiste, hochdicht
Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen
- Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden
- Hinweis
- Bodenblech-Module mit Bürstenleiste für Anwendungen mit Schutzart nach IEC 60 529 nicht geeignet
- Abmessung
- Tiefe: 237,5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 2,16 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950870
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
VX IT Bodenblechmodul mit Bürstenleiste, für Breite 800 mm, BxT 600x237,5mm, zweiteilig, Stahlblech