- Artikel-Nummer:
- VX 5301.332
- Ausführung
- einteilig, mit Bürstenleiste
- Produktbeschreibung
- Zur gezielten Kabeleinführung von unten.
- Material
- Modulblech: Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei - Oberfläche
- Modulblech: verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen
- Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden
- Hinweis
- Bodenblech-Module mit Bürstenleiste für Anwendungen mit Schutzart nach IEC 60 529 nicht geeignet
- Abmessung
- Tiefe: 237,5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,34 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950849
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- VX IT Bodenblechmodul mit Bürstenleiste, für Breite 600 mm, BxT 600x237,5 mm, einteilig, Stahlblech
- Dokumentationen
- Einlegezettel
VX IT Bodenblech-Modul
Art.-Nr. 5301.332
VX IT Bodenblech-Modul
zur Kabeleinführung mit Bürste
für VX, VX IT
Tiefe: 237,5 mm,
für Schrankbreite: 600 mm,
Modulblech: Stahlblech, verzinkt
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
VX IT Bodenblech-Modul
zur Kabeleinführung mit Bürste
für VX, VX IT
Tiefe: 237,5 mm,
für Schrankbreite: 600 mm,
Modulblech: Stahlblech, verzinkt
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei