- Artikel-Nummer:
- VX 5301.331
- Produktbeschreibung
- Zum Verschließen des Bodens.
- Nutzen
- Großer Lochanteil zur Unterstützung der passiven Schrankbelüftung
- Einfacher Austausch der Filtermatte durch Einschub von oben
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Bodenblech-Module, belüftet
Filtermatte
Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen
- Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden
- Abmessung
- Tiefe: 237,5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2,38 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950832
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
VX IT Bodenblechmodul, belüftet, für Breite 800 mm, BxT 800x237,5 mm, Stahlblech