- Artikel-Nummer:
- VX_IT 5301.284
- Produktbeschreibung
- Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken. Das integrierbare Dichtungsprofil unterstützt bei einer Klimatisierung oder Anwendungen mit Löschgas die Dichtigkeit des Gehäuses. Eine Montage kann sowohl von außen, vor der Anreihung des Gehäuses oder von innen, nachdem das Gehäuse angereiht wurde, erfolgen. Da die Schottwand innerhalb des Rahmengerüstes sitzt, lässt sie sich jederzeit nachrüsten. Es sind keine bestimmten Anreihabstände zwischen den Schränken erforderlich.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Schottbleche
4 Abdeckkappen
Montageschiene
Dichtung
Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 1.200 mm
- Montagehinweis
- Die Montage/Demontage ist nur in dem Schrank ohne Innenausbau möglich
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 27,12 kg
- Bruttogewicht
- 28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 106,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954854
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar für VX IT, Zur nachträglichen Montage/Demontage, von angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm